MCS MICRO Obj. č. 733-335Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 5pól.; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů + 1) × roztečBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 5pól.; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 200 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 5pól.; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 200 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka