MCS MICRO Obj. č. 733-338

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 8pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 8pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 8pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy