MCS MICRO Obj. č. 733-364Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 4pól.; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů + 1) × roztečBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 733-364 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 4pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 733-364 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 4pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat