MCS MINI Obj. č. 734-136/010-000

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pozlacené kontakty; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pozlacené kontakty; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pozlacené kontakty; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Související produkty
Znalosti