MCS MINI Obj. č. 734-176Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 16pól.; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,9 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 16pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 16pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka