MCS MINI Obj. č. 734-178

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 18pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 18pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 18pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy