MCS MINI Obj. č. 734-232Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,81 mm; 2pól.; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,9 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 734-232 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,81 mm; 2pól.; OranžováStandardně skladem PřihlásitVýběr variantyZměna:Počet pólů: 2Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 734-232 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,81 mm; 2pól.; OranžováStandardně skladem PřihlásitVýběr variantyZměna:Počet pólů: 2Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat