MCS MAXI 16 Obj. č. 832-3646Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 6pól.; Světle šedá1 of 9 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,3 mm Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,3 mmBarva: Obj. č. 832-3646 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 6pól.; Světle šedáSměr zapojení vůči desce plošných spojů: 180°Počet pólů: 6Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 832-3646 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 6pól.; Světle šedáSměr zapojení vůči desce plošných spojů: 180°Počet pólů: 6Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat