[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konektor (zásuvka) pro řadové svorky; Kolíky 0,6 × 1 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Šedá",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-234/005-000 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 21,5 x 26,1 x 11,6 mm. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "232-234/005-000",
"sku" : "232-234/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033346-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOaTh4TXpnd01Ua3dNRGN3TXpjM05DOHlNREJmTVRBd016TXpORFpmUkVVdWFuQm58OWZmZTVlMDY2NjQ4MmYzZmExNTljMGNjNmVmNzA2ZGFhYmY4NDc2OGFiMTlkNDlmOTQ2M2I1NzZiMjc0ODFkOA",
"gtin13" : "4044918569972",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/konektor-z%C3%A1suvka-pro-%C5%99adov%C3%A9-svorky/p/232-234_005-000"
}