[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konektor (zásuvka) pro řadové svorky; Kolíky 0,6 × 1 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 6pól.; Šedá",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-236/005-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 31,5 x 26,1 x 11,6 mm. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "232-236/005-000",
"sku" : "232-236/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk1fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNaaTh4TXpjNU9EWTBNekl3TkRFeU5pOHlNREJmTVRBd016TXpOVFpmUkVVdWFuQm58ZDc2MjllNTA5ZWVmYWNhNDk0ODI3MDA1YzljYWU2M2Y3NjM4MWY0YzViMzMxODhiNzA2MWY1ODg1YTg5NzM1OQ",
"gtin13" : "4044918569989",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/konektor-z%C3%A1suvka-pro-%C5%99adov%C3%A9-svorky/p/232-236_005-000"
}