[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konektor (zásuvka) pro řadové svorky; Kolíky 0,6 × 1 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Světle šedá",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 722-150/005-000 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 101,5 x 32,75 x 11,6 mm. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 20 Klemmstellen können 20 Potenziale / 20 Pol verbunden werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "722-150/005-000",
"sku" : "722-150/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00004f5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGlNeTh4TkRZNU1UUTJORFV4TVRVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HWTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4N2RmNmM5N2U3YTkwZDI1MWQ4NWI1Mzc2YzBjM2U4NjBjNzc4OWNlODU4NGUyNjQyNWQ4MGU0M2IyZDRhMGQ",
"gtin13" : "4044918570435",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/konektor-z%C3%A1suvka-pro-%C5%99adov%C3%A9-svorky/p/722-150_005-000"
}