MCS MIDI Classic Obj. č. 232-132Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm 2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obj. č. 232-132 Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 232-132 Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovat