MCS MIDI Classic Obj. č. 232-143/031-000Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 13pól.; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = počet pólů × rozteč L1 = L + 3 mmL2 = L + 8,8 mmL3 = L + 14,8 mm2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 13pól.; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 13pól.; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka