MCS MIDI Classic Obj. č. 232-150Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm 2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; ŠedáČekejte, prosím...PU (SPU): 10 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 20pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; ŠedáČekejte, prosím...PU (SPU): 10 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka