MCS MIDI Classic Obj. č. 232-232Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm Vzdálenost k prvnímu pájecímu kontaktu: 2,2 mm 2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka