MCS MIDI Classic Obj. č. 232-281/031-000

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 21pól.; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Oranžová

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 21pól.; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Oranžová
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 10 KS
Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 21pól.; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Oranžová
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 10 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy