MCS MIDI Classic Obj. č. 232-739Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 1,5 mm 2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka