IT-Maintenance, June 1st 2025
MCS MIDI Classic Obj. č. 232-742

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá

Obj. č. 232-742
Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá
Výběr varianty
Aretace zásuvného připojení:   Žádné
Počet pólů:   12
Rozteč:   7,5 mm / 0.295 palců
Obj. č. 232-742
Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Šedá
Výběr varianty
Aretace zásuvného připojení:   Žádné
Počet pólů:   12
Rozteč:   7,5 mm / 0.295 palců
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy