MCS MIDI Classic Obj. č. 232-869Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 9pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,08 mm + 1,5 mm Vzdálenost k prvnímu pájecímu kontaktu: 2,2 mm 2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 232-869 Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 9pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; OranžováČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 232-869 Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 9pól.; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; OranžováČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat