MCS MIDI Obj. č. 722-140/031-000Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = počet pólů × rozteč L1 = L + 3 mmL2 = L + 8,8 mmL3 = L + 14,8 mm2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 25 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 25 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka