MCS MIDI Obj. č. 722-141/039-000Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = počet pólů × rozteč 2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka