MCS MIDI Obj. č. 722-143/039-000Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 13pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = počet pólů × rozteč 2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 722-143/039-000 Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 13pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáAretace zásuvného připojení: Blokovací západkaPočet pólů: 13Rozteč: 5 mm / 0.197 palcůPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 722-143/039-000 Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 13pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáAretace zásuvného připojení: Blokovací západkaPočet pólů: 13Rozteč: 5 mm / 0.197 palcůPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat