MCS MIDI Obj. č. 722-233

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy