MCS MIDI Obj. č. 722-239Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 9pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm 2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 9pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 9pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka