MCS MIDI Obj. č. 722-241/031-000

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Počet pólů:   11
Rozteč:   5 mm / 0.197 palců
PU (SPU): 25 KS
Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Počet pólů:   11
Rozteč:   5 mm / 0.197 palců
PU (SPU): 25 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti