MCS MIDI Obj. č. 722-736Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 1,5 mm2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 722-736 Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 722-736 Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat