MCS MIDI Obj. č. 722-833Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 1,5 mm2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 722-833 Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 722-833 Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovat