MCS MIDI Obj. č. 722-835/047-000

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Distanční příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Distanční příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 50 KS
Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Distanční příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 50 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti