MCS MIDI Obj. č. 722-837/039-000

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 7pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 7pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 25 KS
Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 7pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 25 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy