MCS MIDI Obj. č. 722-839/039-000Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm 2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 722-839/039-000 Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáVýběr variantyZměna:Aretace zásuvného připojení: Blokovací západkaPočet pólů: 9Rozteč: 7,5 mm / 0.295 palcůPU (SPU): 25 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 722-839/039-000 Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedáVýběr variantyZměna:Aretace zásuvného připojení: Blokovací západkaPočet pólů: 9Rozteč: 7,5 mm / 0.295 palcůPU (SPU): 25 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat