MCS MINI Obj. č. 734-480

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 20pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedá

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 20pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 25 KS
Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 20pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 25 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy