MCS MINI Obj. č. 734-484/037-000Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 24pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = počet pólů × roztečBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 24pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 10 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 24pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 10 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka