MCS MINI Obj. č. 734-506Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,81 mm; 6pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mmBarva: Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,81 mm; 6pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; OranžováČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,81 mm; 6pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; OranžováČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka