MCS MINI Obj. č. 734-510/037-000

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,81 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Oranžová

Obj. č. 734-510/037-000
Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,81 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Oranžová
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 50 KS
Obj. č. 734-510/037-000
Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 3,81 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Oranžová
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 50 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy