MCS MINI Obj. č. 734-535Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,9 × 0,9 mm; Světle šedáČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka