[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Témata 1. září 2020

Laboratorní zkoušky zaručují vyšší kvalitu a spolehlivost

Svorky, které se mají používat po celém světě, musejí splňovat určité normy a získat zkušební certifikáty.

Tyto požadavky platí pro každého výrobce. Společnost WAGO provádí také vlastní zkoušky, které zvyšují jak oborové standardy, tak i spolehlivost výrobků. Výrobky absolvují různé mechanické elektrické a klimatické zkoušky. Některé z nich vám představíme v následujícím textu.

Pro vyšší bezpečnost:

  • Zkouška tahem
  • Zkouška odolnosti proti vibracím
  • Zkouška odolnosti proti rázům
  • Zkouška úbytku napětí při namáhání ohybem

Zkušební laboratoř WAGO

Výrobky značky WAGO lze bezpečně a spolehlivě používat v nejrůznějších aplikacích jak na evropském trhu, tak všude ve světě. Na splnění tohoto cíle klademe mimořádný důraz už ve fázi vývoje. Výsledkem je ověřená vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti výrobků a také splnění technických údajů a jejich naprostá přesnost – v souladu s nejvyššími prioritami našich zákazníků a uživatelů po celém světě.

Zkouška tahem (dle EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Při zkoušce vytahovací síly se měří síla, která je potřebná k vytažení vodiče z kontaktního místa (upínací jednotky).
Konstrukce svorek nabízí natolik velkou rezervu, že k vytažení dojde až při mnohonásobném překročení tažné síly předepsané normami.

Zkouška odolnosti proti vibracím (dle IEC/EN 60068-2-6)

Na zkoušky, jimiž se ověřují dlouhodobé nepříznivé účinky vibrací na elektrické připojení, jsou kladeny různé požadavky, které závisejí na způsobu použití, například v drážní technice (dle EN 61373) nebo lodní dopravě (dle GL, LR, DNV). Zkoušený vzorek je v elektrodynamickém vibračním zařízení ve třech osách vystaven různému namáhání. V průběhu zkoušky se mění amplituda, zrychlení a zejména frekvence vibrací. Je-li potřeba splnit specifické požadavky zákazníků, zvyšujeme hodnoty při zkoušce na několikanásobek standardních hodnot.

Zkouška odolnosti proti rázům (dle IEC/EN 60068-2-27)

Zkouška odolnosti proti rázům se velice podobá zkoušce odolnosti proti vibracím. Rozdíl spočívá v tom, že na zkoušený vzorek působí místo nepřetržitých vibrací jednotlivé rázy. Zkoušky odolnosti proti rázům se obvykle provádějí například se zrychlením 20 g po dobu 11 ms. Zkoušky pro zvláštní požadavky často vyžadují podstatně vyšší hodnoty. I tyto testy provádíme v naší laboratoři. Například jednopatrové řadové svorky TOPJOB® S absolvují zkoušky s hodnotou zrychlení až 500 g.

Zkouška úbytku napětí při namáhání ohybem (dle EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Zkouška úbytku napětí při namáhání ohybem simuluje mechanické namáhání působící na kontaktní místo (upínací jednotku). V praxi může k tomuto namáhání docházet při instalaci, například když instalační technik odsune už připojené vodiče ke straně, aby získal přístup k určité komponentě. Trvale stabilní naměřená hodnota poklesu napětí prokazuje kvalitu kontaktního místa (upínací jednotky) při pohybování připojenými vodiči.

Kvalita ve společnosti WAGO

Atesty a certifikáty – podrobnosti

Směrnice a předpisy

Standardy pro vaši bezpečnost

Potvrzeno: Všechny produkty WAGO splňují požadavky právních předpisů i naše přísné standardy. Rádi vám poskytneme informace o vybraných normách.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb:

Naše odpovědnost

Lepší pro všechny

Téma trvalé udržitelnosti realizujeme na všech úrovních. Jsme si dobře vědomi své odpovědnosti vůči zaměstnancům, partnerům, životnímu prostředí i společnosti.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Kariéra

Závazek vůči zaměstnancům

Všechno, co děláme, se točí kolem lidí – to jasně dokládá řada ocenění, která jsme jako zaměstnavatel získali. Nabízíme spoustu příležitostí pro budování kariéry.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Kariéra
Digitalizace

Zajištění a utváření budoucnosti

Digitalizaci se prostě nedá vyhnout. Dosáhnout její potřebné úrovně (a navíc tím správným tempem) je proto velice důležité. WAGO vám pomůže svými zkušenostmi, nástroji, řešeními a obrovskou porcí vášně.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalizace