[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "3fázový měřicí převodník výkonu; 3x277/480 V/5 A; Modbus RTU; Binární výstup; Konfigurování pomocí softwaru; Napájecí napětí: 24 V DC",
"description" : "<b>Stručný popis</b><p>Modul k měření třífázového výkonu WAGO v pouzdře k montáži na DIN lištu umožňuje na dálku z úrovně řízení měřit elektrická data v třífázové napájecí síti.<br/>K naměřeným hodnotám, jako jsou jalový/zdánlivý/činný výkon, spotřeba energie, účiník cos fí, fázový úhel a frekvence, lze přistupovat prostřednictvím rozhraní Modbus<sup>®</sup>. Naměřené proměnné lze také ukládat kartu microSD.</p><p><b>Vlastnosti</b></p><ul><li>Měření prostřednictvím měřicího transformátoru proudu 5 A<br/></li><li>Mobilní měření a ukládání naměřených hodnot na kartu microSD<br/></li><li>Konfigurace a zobrazování naměřených hodnot během provozu prostřednictvím konfiguračního rozhraní<br/></li><li>Kompaktní přístroj v pouzdře k montáži na DIN lištu zajišťuje úsporu místa potřebného pro komponenty automatizace budov<br/></li><li>Přenos naměřených hodnot prostřednictvím rozhraní Modbus<sup>®</sup><br/></li><li>Binární signalizační výstup lze konfigurovat jako impulzní výstup</li></ul>",
"mpn" : "2857-570/024-005",
"sku" : "2857-570/024-005",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8737962-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcyTXk4eE5EVTJNakF3TkRreU5qUTVOQzh5TURCZk9EY3pOemsyTWw5RVJTNXFjR2N8NTVmOWVlZDZjY2UyNWRlZmMyYjhkY2NhNzQyNzkxMTdjNWFkZmNjNDVmOGRlYjFjNTM1N2NiNmYxNmQ1NDA4Mg",
"gtin13" : "4066966619799",
"category" : "Energy Measurement Technology",
"url" : "https://www.wago.com/cz/m%C4%9B%C5%99ic%C3%AD-transform%C3%A1tory-proudu-a-odbo%C4%8Dky-nap%C4%9Bt%C3%AD/3f%C3%A1zov%C3%BD-m%C4%9B%C5%99ic%C3%AD-p%C5%99evodn%C3%ADk-v%C3%BDkonu/p/2857-570_024-005"
}