MM-402929_GWA_IF-Categories_Eco-Power-Supply_Gruppenbilder_005_2000x2000.jpg

Napájecí zdroj WAGO Eco

Napájecí zdroj WAGO Eco je ideální pro širokou škálu standardních aplikací. Napájecí zdroje WAGO nabízejí optimalizované konstrukční řešení, malou prostorovou náročnost a vysokou účinnost.

Rozmanité typy přístrojů mají různé atesty pro širokou škálu aplikací včetně použití v domácích spotřebičích, automatických strojích a prostředí s nebezpečím výbuchu. Jedním si můžete být jistí: Tím, že vždy najdete ten pravý pro svou aplikaci.

Eco – řada 787-17xx

Mnoho základních aplikací vyžaduje napětí pouze 24 nebo 12 V DC. V těchto případech jsou z hlediska nákladů ideálním řešením napájecí zdroje Eco. Přístroje Eco umožňují flexibilní upevnění na DIN lištu pomocí šroubového spojení nebo upevňovacích příchytek, takže jsou ideální pro použití v přístrojích či spotřebičích a automatech podle normy EN 60335-1.

Eco – řada 787-7xx a 787-27xx

Řada napájecích zdrojů WAGO Eco (obj. č. 787-7xx a 787-27xx) obsahuje široký výběr 1- a 3fázových přístrojů se zvláštním důrazem na cenovou výhodnost ve standardních aplikacích a oblastech použití. Některé z variant mají navíc atesty HazLoc a ATEX IECEx pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.