[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Průmyslový switch ECO; 5 portů 100Base-TX; Černá",
"description" : "Průmyslový nekonfigurovatelný switch pro Ethernet (852-111/000-001) disponuje 5 ethernetovými porty, které umožňují snadno vytvářet sítě malé až střední velikosti. Štíhlý design v kombinaci s adaptérem na DIN lištu zjednodušuje instalaci v rozvaděči a zajišťuje vysokou odolnost proti vibracím a nárazům.<br/>Funkce automatické detekce přenosové rychlosti (auto-negotiation) a automatické identifikace vysílacího a přijímacího vedení (Auto MDI-X) zaručují snadné použití na principu plug & play a šetří čas i peníze při uvádění do provozu.<br/><br/><b>Vlastnosti a funkce</b><br/><ul><li>5× port pro Ethernet, 10/100 Mbps, Auto-negotiation</li><li>Diagnostické LED diody na přední straně</li><li>Podporuje funkce Auto‐MDI/MDI‐X</li><li>Každý port podporuje poloduplexní i plně duplexní režim přenosu</li><li>Přepínání typu „store and forward“</li><li>Integrovaná tabulka pro vyhledávání adres, podporuje až 2000 absolutních adres MAC</li><li>Přepěťová ochrana</li><li>IEEE 802.3x Flow Control v plně duplexním režimu</li><li>Prioritizace datových paketů PROFINET (EtherType = 0x8892) podle IEEE802.1p</li><li>Montáž na lištu DIN 35</li></ul>",
"mpn" : "852-111/000-001",
"sku" : "852-111/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8392229-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TXpReU5EVTFOREF4TmpjNU9DOHlNREJmT0RNNU1qSXlPVjlFUlM1cWNHY3wzZDBhMTY4NDZhZWU0NzkwNmZkZWMxODQ0NDkzOWQ3NTMzZTNmNmJlMTQ1YzFmNjJhM2IzNzEyZjk4NzFlZDg5",
"gtin13" : "4066966216288",
"category" : "Průmyslové switche",
"url" : "https://www.wago.com/cz/pr%C5%AFmyslov%C3%A9-switche/pr%C5%AFmyslov%C3%BD-switch-eco/p/852-111_000-001"
}