{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Průmyslový switch; 8 portů 100Base-TX; 2 sloty 100Base-FX; Rozšířený rozsah teplot; EXT; Černá",
"description" : "Průmyslový nekonfigurovatelný switch pro Ethernet (852-103/040-000) disponuje osmi porty Fast Ethernet a 2 SFP sloty (moduly 100BASE), které umožňují snadno vytvářet sítě malé až střední velikosti. Štíhlý design v kombinaci s adaptérem na DIN lištu zjednodušuje instalaci v rozvaděči a zajišťuje vysokou odolnost proti vibracím a nárazům. Funkce automatické detekce přenosové rychlosti (auto-negotiation) a automatické identifikace vysílacího a přijímacího vedení (Auto MDI-X) zaručují snadné použití na principu plug & play a šetří čas i peníze při uvádění do provozu. <br/><br/>Stavové LED diody, redundantní napájení a výstražný kontakt (konfigurovatelný přepínačem DIP) zvyšují redundanci a diagnostické schopnosti switche a zajišťují tak delší provozuschopnost.<br/><br/><p></p><p><b>Vlastnosti</b></p><ul><li>Redundantní napájení DC</li><li>Velký rozsah napájecího napětí: 9–48 V</li><li>Přepínač DIP k nastavování funkcí alarmu</li><li>Plně kompatibilní se standardy IEEE802.3, 802.3u</li><li>„Non-blocking“ architektura, režim přepínání typu Store and Forward</li><li>Funkce Auto-negotiation na všech portech 10/100BASE-TX</li><li>Funkce Auto-MDI/MDIX (crossover) na všech portech 10/100BASE-TX</li></ul>",
"mpn" : "852-103/040-000",
"sku" : "852-103/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080000e104000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3daaTh4TXpjNU5qY3hPVFkxTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd1pURXdOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBhNmFkNDdmMTEyNDkxMTYwMmEzMTdkYTZmODcyMTQ3ZjcxNGFkYTQ1ZWFiODliMDk3NzMxZjY0ZjBmNmM1ZGE",
"gtin13" : "4050821157663",
"category" : "Průmyslové switche",
"url" : "https://www.wago.com/cz/pr%C5%AFmyslov%C3%A9-switche/pr%C5%AFmyslov%C3%BD-switch/p/852-103_040-000"
}