[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Novinka: Zkušební hroty odpovídající příslušným normám – PRAKTICKÝ TIP – VÝROBA SKŘÍŇOVÝCH ROZVADĚČŮ

26. října 2020
Kratší doba, menší námaha a vyšší výkon při výrobě skříňových rozvaděčů

Jak mohou profesionální nástroje optimalizovat výrobu skříňových rozvaděčů?

Digitalizované a automatizované procesy stále silněji ovlivňují každodenní práci při výrobě skříňových rozvaděčů. Všechny pracovní kroky jsou navrhovány tak, aby zvyšovaly efektivitu a optimalizovaly procesy. Přes všechnu tuto digitalizaci však velká část práce při výrobě rozvaděčů nadále zahrnuje ruční montáž. Přes 70 % instalačních prací se provádí ručně. O to důležitější je optimalizovat umístění mechanických komponent a jejich zapojení. Všude, kde je třeba odizolovávat, krimpovat a měřit kabely a vodiče, šetří kvalitní ergonomické nástroje spoustu času a umožňují dosáhnout vyšší efektivity práce. Profesionální nástroje WAGO nejen pomáhají snižovat počet závad, ale zároveň urychlují a usnadňují práci.

Profesionální nástroje pro všechny práce

Nástroje WAGO se pyšní funkčně a ergonomicky propracovaným designem a kvalitou certifikovanou podle norem DIN. Prostě nástroje, kterým mohou elektrikáři i konstruktéři skříňových rozvaděčů důvěřovat!

Hlavní přednosti nástrojů WAGO

  • Jednoduché, přesné a bezpečné používání
  • Úspora času a bezpečnost procesů
  • Hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí

Odstraňování pláště

Rychlé a bezpečné odizolování kabelů a vodičů je jedním z nejdůležitějších úkolů při instalaci skříňových rozvaděčů. Mezi přednosti profesionálních odizolovacích nástrojů WAGO patří pokovení břitu nitridem titanu, které minimalizuje opotřebení, a protiskluzové plochy rukojetí, jež jsou zárukou pevného a bezpečného úchopu.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Odizolovací kleště na ovládací kabely nebo kabely senzorů

  • Rychlé odizolování ovládacích kabelů nebo kabelů senzorů bez poškození jednotlivých vodičů
  • Není nutné nastavovat průměr kabelu
  • Snadné odizolování i delších tras
  • Dlouhá životnost díky výměnným břitům
  • Na ovládací kabely nebo kabely senzorů, vysoce flexibilní kabely z TPE-U, kabely z PUR/PVC, kabely z PVC, stíněné i nestíněné a vícežilové kabely

Odizolovací kleště na ovládací kabely nebo kabely senzorů (206-1481 a 206-1482)

Nůž na kabely

  • 5 výměnných držáků kabelů: jediný nástroj pro široký rozsah průměrů (4–70 mm / 12–2/0 AWG)
  • Držák a průhledové okénko pro přesný kruhový řez
  • Ergonomická manipulace díky dvousložkové rukojeti
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při práci i po ní (při uložení do kapsy nebo schránky na nářadí) díky skrytým břitům
  • Variabilní nastavení hloubky řezu kabelového nože a hákového břitu pro různé druhy kabelů

Nože na kabely (206-1403 a sada 206-1400 v kufříku Sortimo s 5 výměnnými držáky kabelů)

Odizolovací nástroj se zaváděcím otvorem

  • Velmi dlouhé provedení a lepší přenos síly zjednodušují odizolování v hlubokých instalačních krabicích a minimalizují nebezpečí poranění.
  • K odizolování všech běžných kruhových kabelů: Ø 8–13 mm (1–3/0 AWG), např. NYM 3× 1,5 mm (0,06") až NYM 5× 2,5 mm (0,098") (bez PVC a halogenů); zemnicí kabely do 5× 1,5 mm (0,06").
  • Novátorské provedení se čtyřmi břity umožňuje přesné řezání s menší námahou.
  • Integrované měřidlo délky (vnitřní) pro přesné odizolování
  • Není nutné ručně nastavovat hloubku řezu (nehrozí tedy poškození vodičů).
neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Odizolovací nástroj se zaváděcím otvorem (206-1441)

Univerzální odizolovací nástroj

  • Nekomplikované vedení kabelů zajišťuje rychlý a snadný podélný řez; vhodné zejména při práci na bezhalogenových kabelech
  • Břit s konturami pro odizolování jednotlivých vodičů 0,2–4,0 mm² (24–12 AWG)
  • Univerzální nůž pro bezpečnou práci díky šoupátku s aretací
  • K odizolování všech běžných kruhových kabelů: Ø 8–13 mm (1–3/0 AWG), např. NYM 3× 1,5 mm (0,06") až NYM 5× 2,5 mm (0,098") (bez PVC a halogenů); zemnicí kabely do 5× 1,5 mm (0,06").
  • Novátorské provedení se čtyřmi břity zajišťuje nejpřesnější řezání s menší námahou.
p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Univerzální odizolovací nástroj (206-1442)

Odizolovací nástroj na datové kabely

  • Rychlejší a snadnější odizolování zejména datových kabelů s tenkou vnější izolací z PVC (např. kroucených dvoulinek Cat 5, 6, 7 a 8)
  • Jedna strana pro odstranění vnější izolace, druhá pro odstranění stínicí fólie
  • Integrované vnitřní měřidlo délky zajišťuje přesné odizolování
  • Novátorské provedení se dvěma břity zajišťuje nejpřesnější řezání s menší námahou
  • Není nutné přizpůsobovat hloubku řezu příslušnému průměru – speciální poloha břitů čistě prořezává vnější izolaci a zajišťuje také přesné uchopení a odstranění stínicí fólie
neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Odizolovací nástroj na datové kabely (206-1451)

Odizolování

Naše odizolovací kleště Quickstrip Vario (206-1125) jsou navrženy pro odizolování vodičů v rozsahu 0,03–16 mm² (32–5 AWG).

  • Automatické odizolovací kleště s integrovanou funkcí řezání zajišťují rychlé a snadné zpracování vodičů s širokým rozsahem průřezů od 0,03 do 16 mm² (32–5 AWG)
  • Nastavitelné částečné odizolování – část odříznuté izolace zůstává na konci vodiče, takže není potřeba přijímat další opatření na ochranu proti roztřepení. Zbytek stačí před konečným připojením snadno stáhnout
  • Při připojování vodiče k řadové svorce WAGO s pružinovou připojovací technikou není nutné používat dutinky
  • Jemné nastavení pro odstraňování tenké nebo tlusté izolace
  • Ve speciální přihrádce v rukojeti nástroje je možné uchovávat náhradní nože (standardní, V, oválné)

Odizolovací kleště Quickstrip Vario (206-1125)

Krimpování

Sortiment nástrojů WAGO završují krimpovací nástroje, jako jsou kleště Variocrimp 4 a 16 (206-1204 a 206-1216)

  • Automatické přizpůsobení průřezu vodiče
  • Čtvercový tvar krimpování zajišťuje rychlé připojování a odpojování vodičů, protože vodič není nutné při zavádění do otvoru složitě natáčet do správné polohy
  • Čelisti kleští se po krimpování automaticky otevírají
  • Krimpování lze provádět z obou stran (pro praváky i leváky).
  • Plynotěsné krimpování zaručuje spolehlivé spojení
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Krimpovací kleště Variocrimp 4 (206-1204)

Novinka: Zkušební hroty odpovídající normám – bezpečné, flexibilní, přesné!

Kvůli izolaci vodičů nemusí být vždy možné zasunout do zkušebních otvorů řadových svorek běžné zkušební hroty. K měření proudu a napětí v kompaktních svorkách dřív elektrikáři potřebovali vhodné adaptéry, se kterými se měřicími přístroji dostanou do často úzkých zkušebních otvorů. WAGO teď přináší nové řešení: Optimalizované zkušební hroty s průměrem 2 mm, které umožňují přímé měření v aplikacích CAT III a CAT IV v souladu s normami – bez doplňkových adaptérů.

  • Měření proudu a napětí bez adaptéru – se speciálně vyvinutým zkušebním hrotem už nejsou nutné zkušební adaptéry.
  • Mimořádně malé odnímatelné zkušební hroty dokážou měřit proud až 10 A.

K dispozici od října 2020
Obj. č.: 206-912

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Zkušební hroty (206-912)

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Inspirace pro vás

Další praktické tipy pro výrobu skříňových rozvaděčů

Maximalizace efektivity skříňového rozvaděče

Aktuální výzvy vyžadují inovativní vývoj