[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/dvoupatrove-svorky-svisle-zavadeci-otvory" }, "headline": "Dvoupatrové svorky se svislými zaváděcími otvory", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:49:46 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:58 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Dvoupatrové svorky TOPJOB®S se snadno použitelnými svislými zaváděcími otvory

Skříňové rozvaděče jsou nezbytností pro bezproblémové fungování strojů, zařízení i domovních systémů. Na omezeném prostoru musejí pojmout co nejvíce komponent. Nové řadové svorky WAGO TOPJOB®S jsou již dlouhá léta synonymem bezpečného a bezúdržbového provozu zařízení v různých průmyslových aplikacích a domovních instalacích.

Přednosti

  • Lepší připojování vodičů pomocí ovládacího nástroje – zejména při stísněných prostorových podmínkách
  • Dvojnásobný počet kontaktních míst – při stejné šířce
  • Dvě propojovací řady s otvory pro můstky na obou patrech
  • Nakloněný boční držák značení (cca 10°) vylepšuje čitelnost při pohledu shora

Nové dvoupatrové svorky se svislými (15°) zaváděcími otvory TOPJOB® S zajišťují snadnou obsluhu i za mimořádně stíněných prostorových podmínek. Svorky jsou vhodné zejména pro použití v prostorově omezených odbočných krabicích nebo vedle vysokých kabelových kanálů. Připojování vodičů shora zjednodušuje vhodné uspořádání zaváděcích otvorů a otvorů pro ovládací nástroj. Při vývoji nových dvoupatrových svorek WAGO TOPJOB® S byla prioritou snadná použitelnost. Využívají jednoduchou pružinovou připojovací techniku, jejíž hlavní přednost spočívá v tom, že k zapojení stačí jen několik málo snadných pohybů. Určité druhy vodičů je možné zapojit přímým zasunutím do kontaktního místa.

Nové dvoupatrové svorky TOPJOB® S jsou také mimořádně tenké (5,2 mm /0,205"). Na DIN lištu se díky tomu vejde velké množství přípojek. Další výrazná přednost nových dvoupatrových svorek spočívá v tom, že při stejné šířce umožňují připojit dvojnásobný počet kontaktních míst. Uživatelé těží také z dvou propojovacích řad s otvory pro můstky, které zaručují rozmanité možnosti propojení. Vertikální můstky umožňují násobit potenciál na obou patrech. Nakloněný boční držák značení (10°) vylepšuje čitelnost při pohledu shora.

Dvoupatrové svorky TOPJOB® S se svislými zaváděcími otvory jsou navrženy pro vodiče v rozsahu 0,25–4 mm2 (22–12 AWG) a jmenovitý proud 24 A. Maximální proud při průřezu 4 mm⊃2; (12 AWG) činí 28 A. Stejně jako u všech modelů TOPJOB® S lze i s novými dvoupatrovými svorkami používat rozsáhlé spektrum příslušenství – od můstků až po popisovací materiál.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Elektrická propojovací technika

Průkopnická připojovací technika

Pružinová připojovací technika je standard, který přináší vyšší bezpečnost a nižší náklady: Připojovací systém s nulovými nároky na údržbu, který splní veškeré potřeby, nabízí WAGO už od roku 1951.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Přehledné popisování skříňových rozvaděčů

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg