Připojení ze zadní strany LED modulů
Zbrusu nové svorky WAGO na desky plošných spojů SMD řady 2070 pro připojení typu through-board zajišťují připojení ze zadní strany LED modulů. Nové konstrukční provedení minimalizuje tvorbu stínů a zjednodušuje zapojování.
Nové svorky WAGO na desky plošných spojů SMD řady 2070 pro plné a jemně laněné vodiče od 0,2 do 0,75 mm2 (24–18 AWG) umožňují snadné připojení LED modulů ze zadní strany.
Díky novému konstrukčnímu provedení se svorky WAGO na desky plošných spojů SMD řady 2070 pro připojení typu through-board ideálně hodí pro lineární LED moduly a extrémně plochá svítidla.
Přednosti
Menší tvorba stínů díky nízké konstrukční výšce přední strany modulu – činí pouze 1,1 mm
Zapojení ze zadní strany zjednodušuje připojování LED modulů