betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Řadové svorky WAGO s páčkami, tlačítky nebo ovládacími otvory

Řadové svorky WAGO jsou k dispozici se třemi způsoby ovládání: pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího otvoru. V nabídce tak máme vhodnou variantu pro každou aplikaci.

S novými řadovými svorkami s ovládací páčkou lze také použít popisovací systém a sortiment multifunkčních můstků určené pro dosavadní osvědčené řadové svorky WAGO TOPJOB® S.

Přednosti:

  • Tři verze ovládání: pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího otvoru pro odjištění nástrojem
  • Možnost nepřerušovaného popisování
  • Stávající sortiment můstků pro všechny tři varianty TOPJOB® S
  • Připojovací technika Push-in: Připojování plných vodičů i jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím u všech variant
  • Možnosti zkoušení pro všechny varianty

Přehled produktů

Tři způsoby zapojování = jedna rodina

Varianty ovládání

Správná řadová svorka pro každou aplikaci: S páčkou, tlačítkem nebo ovládacím otvorem – zvolte model, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a aplikaci.

Řadové svorky s páčkami

Řadové svorky s páčkami umožňují připojovat vodiče bez použití nástrojů. Díky ovládací páčce nemůže být otevírání a zavírání kontaktního místa jednodušší. Výhody, které plynou z tohoto snadno použitelného a intuitivního konstrukčního řešení svorky, se naplno projevují především při zapojování v provozu. Páčky zůstávají v otevřené poloze a umožňují tak souběžně připojovat nesnadno ohebné vodiče s velkým průřezem. Díky technice Push-in CAGE CLAMP® je možné plné a vícedrátové vodiče, ale i jemně laněné vodiče opatřené plynotěsnou dutinkou připojovat přímým zasunutím do svorky bez nutnosti odjišťovat páčku.

Přednosti:

  • Ruční ovládání pomocí páčky – přirozeně intuitivní a bez nutnosti používat nástroje.
  • Zvednutá páčka zůstává otevřená. Díky tomu máte volné obě ruce na rychlé a snadné zapojování.
  • Poloha páčky jasně indikuje, zda je kontaktní místo otevřené, nebo zavřené.
  • Bez použití nástrojů je možné připojovat a odpojovat všechny druhy vodičů.
  • Přípojky Push-in CAGE CLAMP® umožňují jednoduchým přímým zasunutím připojit plné i jemně laněné vodiče s dutinkou.
  • Připojení se zajišťuje rychlým a jednoduchým přesunutím ovládací páčky do zavřené polohy.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Řadové svorky s tlačítky

Systém řadových svorek TOPJOB® S nabízí také varianty s tlačítky. Řadové svorky s tlačítky jsou k dispozici pro jmenovité průřezy 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 a 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 a 6 AWG). V nabídce máme varianty pro dva, tři nebo i čtyři vodiče. Kontaktní místo se otevírá pomocí tlačítka, které stisknete jakýmkoli běžným nástrojem. Oranžové tlačítko umožňuje jasně a rychle odlišit akční člen od vstupu vodiče. Srdcem řadových svorek TOPJOB® S je spolehlivá připojovací technika Push-in CAGE CLAMP®. Přináší doplňkovou možnost připojení plných a vícedrátových vodičů, ale také jemně laněných vodičů opatřených plynotěsnou dutinkou, a to jednoduchým zasunutím do kontaktního místa – bez jakýchkoli nástrojů.

Přednosti:

  • K otevření kontaktního místa pomocí tlačítka můžete použít libovolný běžný nástroj.
  • Intuitivní ovládání – oranžová barva zvýrazňuje tlačítko.

Řadové svorky s ovládacími otvory

Řadové svorky WAGO TOPJOB® S s ovládacími otvory umožňují snadno připojovat vodiče pomocí vhodného ovládacího nástroje. Ovládací nástroj používaný při připojování jemně laněných vodičů zůstává zasunutý v ovládacím otvoru, dokud nedokončíte připojování. Kontaktní místo zůstává se zasunutým nástrojem otevřené, a ruce tak máte volné pro zapojování. V našem sortimentu najdete široký a flexibilní program řadových svorek s ovládacím otvorem. Kromě jednopatrových svorek s velkým rozsahem průřezů připojovaných vodičů od 0,14 mm2 do 25 mm2 (24–4 AWG) jsou k dispozici i dvou- a třípatrové svorky a také funkční svorky pro jakýkoli způsob využití.

Přednosti:

  • Ovládací nástroj zůstává v otvoru, dokud nedokončíte připojování.
  • Kontaktní místo je jasně vyznačeno zasunutým ovládacím nástrojem.
  • Vstup pro vodič zůstává se zasunutým nástrojem otevřený, a ruce tak máte volné pro zapojování.

Řadové svorky WAGO TOPJOB® S v praxi

Mistr světa v loupání chřestu využívá řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkami

Společnost HEPRO je globální jednička v nožové loupací technice na podlouhlé druhy zeleniny. Zároveň neustále dbá na uživatelskou přívětivost. Právě proto využívá řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkou – jejich intuitivní konstrukční řešení přispívá k rychlejší, efektivnější a uživatelsky přívětivější obsluze.

Výhody pro rychlost i kvalitu

Tým německé společnosti SPIE Buchmann otestoval řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkou v praxi – a poznal výhody pro rychlost a kvalitu, které z jejich použití vyplývají. Ve videu se můžete podívat, jakou s nimi udělal zkušenost.

Páčka pro manipulaci se sypkými hmotami

Vedoucí automatizační techniky ve společnosti Hecht, Sebastian Wiesenbart, opravdu nemá rád zbytečné prostoje. V technologickém centru německého výrobce systémů proto spoléhá na řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkou, které zrychlují manipulaci se sypkými hmotami při častém provádění změn v zapojení systémů. Ve videu vysvětluje, jak mu inovativní produkty WAGO pomáhají i při komunikaci se zákazníky.

Dokonalé prostředí pro testování robotů – bez potřeby nástrojů na místě výroby

Společnost Hörburger AG vyrábí skříňové rozvaděče pro klimatizační systémy KUKA, používané při testování robotů za specifických podmínek. Michale Skrake, vedoucí výroby v této německé společnosti, spoléhá na řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkou, protože nabízejí mimořádné výhody při výrobě i montáži na místě instalace.

Nové pojetí stlačeného vzduchu

Michael Portwich a jeho obchodní partner Jens Tiede mají vizi. Dali jí jméno altAIRnative a implementaci provedli pomocí řadových svorek WAGO TOPJOB® S s páčkou. Video ukazuje, proč je to skvělá volba pro planetu i pro zákazníky společnosti altAIRnative.

Udržitelná výroba energie – s řadovými svorkami TOPJOB ® s páčkou

Krávy, býci, vepři: Okres Borken je venkovská oblast, ve které po sobě zvířata zůstávají důležité živiny. Západomusterlandský region ale nemá dostatek orné půdy, na které by se veškerá vznikající močůvka dala použít k hnojení. Z močůvky lze získávat například dusík, fosfor a draselnou sůl. Bylo by proto škoda ji jen tak zlikvidovat. Co s tím? Doris Nienhaus, generální ředitel společnosti NDM Naturwerkstoffe GmbH, dostal v roce 2013 novátorský nápad, jaký svět dosud nespatřil. Na jeho realizaci se podílí i 90 zemědělců z okresu a nové řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkou.

Součást, na které všechno visí

Nadřazený řídicí systém ovládá každý den 250 stejnosměrných pohonů. Všechno proto musí běžet jako po drátkách. Pro společnost Rihatec je to v rámci jejího nejnovějšího technologického projektu nedílnou součástí každodenní práce. Nové řadové svorky TOPJOB® S s páčkou pomáhají, aby procesy běžely ještě bezproblémověji.

Připojovací technika pro přímé zasunutí vodiče

Push-in CAGE CLAMP® je univerzální připojovací technika pro všechny druhy vodičů Všechny tři druhy ovládání svorek umožňují jednoduchým zasunutím do kontaktního místa – bez nutnosti používat jakékoli nástroje – připojit plné a vícedrátové vodiče, ale i jemně laněné vodiče opatřené plynotěsnou dutinkou. Zajišťují tak výjimečně rychlé zapojení vodičů.

ObrázekPopisObrázekPopis
Plné
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout.
Vícedrátové
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout.
Jemně laněné s dutinkou (plynotěsně osazenou)
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout.
Jemně laněné, zpevněné svařením
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout (v závislosti na pevnosti vodiče ve zlomu a délce svaření).
Jemně laněné s kabelovým kolíkem (plynotěsně osazeným)
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout (v závislosti na průměru kolíku).
Jemně laněné, také s pocínovanými jednotlivými žilami
Celý rozsah průřezů lze připojit otevřením kontaktního místa ovládacím nástrojem, zasunutím vodiče a odstraněním ovládacího nástroje.

Pro všechny druhy vodičů

Poznejte přednosti svorek TOPJOB® S s univerzálním připojením pro všechny druhy vodičů a vysokou úrovní spolehlivosti i za nejnáročnějších podmínek.

Příslušenství pro všechny
řadové svorky WAGO TOPJOB® S