MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x2000.jpg

Řadové svorky

S řadovými svorkami WAGO obstojíte v jakékoli výzvě. Naše kompletní a výkonné portfolio svorek je ten nejlepší základ pro vaše řešení.

Přednosti

  • Kompletní a výkonné portfolio svorek pro veškeré aplikace
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti: zkoušky nad rámec požadavků norem
  • Osvědčená pružinová připojovací technika: rychlé připojení s nulovými nároky na údržbu a vysokou odolností proti vibracím
  • Další úspora nákladů díky rychlejšímu zapojování a uvádění do provozu a eliminaci potřeby servisu díky bezúdržbovému připojení
  • Není nutné dlouho a složitě připravovat vodiče na připojení pomocí dutinek nebo krimpování

Řadové svorky TOPJOB® S

V různých průmyslových aplikacích a v moderních domovních instalacích nabízejí řadové svorky WAGO TOPJOB® S mnohem víc funkcí než jen spolehlivé elektrické propojování. Rozsáhlé portfolio průchozích a funkčních svorek pro vodiče o průřezu od 0,14 do 25 mm2 (26–4 AWG) nabízí nepřeberné množství předností.

  • Vhodná varianta ovládání pro každou aplikaci: páčka, tlačítko nebo ovládací otvor
  • Univerzální připojovací technika Push-in CAGE CLAMP® pro všechny druhy vodičů
  • Připojování pevných a vícedrátových vodičů a jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím do kontaktního místa
  • Správné řešení pro všechny způsoby propojení: můstky pro nepřerušované propojování, příčné, redukční, vertikální a další můstky
  • Nepřerušované třířádkové popisovací pásky zajišťují úsporu času a nákladů při značení
  • Špičková bezpečnostní rezerva: Jediný systém řadových svorek můžete používat v takřka jakékoli aplikaci po celém světě

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Zásuvné řadové svorky X-COM® S-SYSTEM

Svorky WAGO X-COM® S-SYSTEM jsou k dispozici ve dvou provedeních pro různé průřezy vodičů (řada 2020 a 2022). Systém je kompatibilní s našimi řadovými svorkami TOPJOB® S a jejich širokým sortimentem příslušenství.

Přednosti:

  • Připojení vodičů do 1,5 mm2 (16 AWG) ke svorce o šířce pouze 3,5 mm (0,138") a do 4 mm2 (12 AWG) ke svorce o šířce pouze 5,2 mm (0,205")
  • Připojovací technika Push-in CAGE CLAMP® zaručuje rychlé zapojování
  • Připojování pevných a vícedrátových vodičů a jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím do kontaktního místa
  • Kódování skupin se stejným počtem pólů předchází chybnému zapojení
  • Zajištění konektorů (zásuvek) pomocí blokovacích páček a podložek pro odlehčení tahu
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Vysokoproudé řadové svorky s přípojkou POWER CAGE CLAMP

Vysokoproudé řadové svorky s pružinovou technikou POWER CAGE CLAMP umožňují spolehlivě připojit vodiče o průřezu až 185 mm2 (350 kcmil). K dispozici jsou v provedení pro vodiče o průřezu 35, 50, 95 a 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Nabízíme varianty pro montáž na DIN lištu i pro přímou montáž na desku pomocí upevňovacích přírub.

Přednosti:

  • Pro všechny způsoby použití: energeticky intenzivní aplikace včetně výroby strojů a systémů i energetika
  • Vhodné i do náročných podmínek: odolají vysokým i nízkým teplotám
  • Provedení pro aplikace Ex e II (185 mm2 / 350 kcmil v přípravě)
  • Snadné použití: boční přívod vodiče a blokovací zámek zjednodušují zapojování
  • Rychlé připojování: není nutné dlouho a složitě připravovat vodiče na připojení pomocí kabelových ok nebo dutinek
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Řadové svorky Classic

V sortimentu řadových svorek s osvědčenou připojovací technikou CAGE CLAMP® najdete vhodné svorky pro veškeré oblasti použití: pojistkové, rozpojovací, měřicí a diodové svorky a svorky s LED signalizací, zásuvné svorky i řadové svorky pro zapojování senzorů a akčních členů.

Přednosti:

  • Patrové svorky: dvoupatrové a třípatrové svorky zajišťují úsporu prostoru
  • Přípojky CAGE CLAMP®: miliardkrát osvědčená připojovací technika
  • Rozmanité možnosti propojení pomocí hřebenových, redukčních, stupňovitých, vertikálních a dalších můstků
  • Identifikace obvodů pomocí štítků WMB
  • Snadné zkoušení pomocí zásuvných a modulárních zkušebních adaptérů a zkušebních zástrček

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Přístrojové přípojné svorky

Svorky řady 862 se ideálně hodí pro připojení až čtyř vodičů od 0,5 do 4 mm2 (20–12 AWG) ke každému potenciálu.

Přednosti:

  • Připojení až čtyř vodičů v rozsahu od 0,5 až 4 mm2 (20–12 AWG)
  • Rychlé zapojování na místě instalace díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP®: Pro snadné připojení plných vodičů, jemně laněných vodičů s dutinkou nebo vodičů s konci zpevněnými svařením.
  • Volitelně s automatickým vytvořením kontaktu PE s montážní deskou – okamžité proříznutí lakované vrstvy
  • Ovládací tlačítka umožňují snadnou instalaci ovládacím nástrojem nebo rukou.
  • Přímé zkoušení pomocí zkušebního hrotu Ø 2 mm
  • Flexibilní možnosti značení – standardní (předem zhotovený) popis jednotlivých pólů, značení pomocí popisovacích pásků nebo zakázkové značení při objednání velkého počtu kusů
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Zásuvné řadové svorky X-COM® S-SYSTEM

Kromě montáže na DIN lištu obsahuje X-COM®-SYSTEM také komponenty na desky plošných spojů, pro neupevněná propojení či pro povrchovou montáž nebo pro instalaci do výřezu v panelu. Miliardkrát osvědčená technika CAGE CLAMP® zajišťuje spolehlivé připojení ve všech oblastech použití.

Přednosti:

  • Široké spektrum variant s různými možnostmi upevnění
  • Předcházejí chybám: 100% ochrana proti chybnému zapojení kódováním skupin se stejným počtem pólů
  • Spolehlivost: mechanické zajištění v podobě blokovacích páček a podložek či pouzder pro odlehčení tahu
  • Snadné zkoušení pomocí otvorů na zkušební zástrčky v konektorech (zásuvkách) a základních svorkách
  • Návrhové hodnoty 500 V / 32 A představují cenově výhodnou alternativu konektorů pro velké zatížení

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Zapojovací matice

Zapojovací matice nabízejí vysokou hustotu signálů s minimálními nároky na prostor. Mezi nezbytné požadavky při tom patří vysoká přehlednost a možnost snadného zkoušení.

Přednosti:

  • K dispozici s různým počtem pólů: provedení s 32, 48 a 80 póly, k dispozici je i štíhlé 32pólové provedení pro 19" racky
  • Doplňkové moduly pro přímé vytvoření kontaktu s upevňovacím rámem
  • Integrované zkušební zdířky pro každý signál/potenciál
  • Popisování jednotlivých skupin pomocí štítků WSB
  • Barevné řady modulů s potiskem z výroby zvyšují přehlednost
  • Modré zapojovací matice pro aplikace Ex i
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Řadové svorky Compact

Řadové svorky WAGO Compact se vyznačují extrémně malými rozměry. Ideálně se tak hodí na místa se stísněnými prostorovými podmínkami. Ještě víc místa ušetříte s dvoupatrovými a třípatrovými svorkami. Spolehlivé připojení zajišťuje osvědčená technika WAGO CAGE CLAMP®.

Výhody pro vás:

  • Montáž na lištu DIN 15 nebo DIN 35
  • Modulární zásuvné odbočovací moduly pro připojení dalších vodičů a zkoušení
  • Světle šedá provedení vhodná pro aplikace Ex e II
  • Ještě víc místa ušetříte s dvoupatrovými a třípatrovými svorkami.
  • Flexibilní propojování pomocí dvou souběžných propojovacích řad s otvory pro můstky

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Patrové a potenciálové svorky

Patrové a potenciálové svorky WAGO řady 727 nabízejí dokonalé rozhraní mezi úrovní řízení a technologie a ideálně se hodí do zapojovacích matic přístupných jen z jedné strany.

Výhody pro vás:

  • Snadné a přehledné uspořádání zapojovací matice: strana technologie zrcadlově odráží stranu zapojení
  • Vysoká hustota přípojek: velký počet kontaktních míst na nejmenším prostoru
  • Přehledné přiřazení: možnost přímého popisu kontaktních míst
  • Provedení s aretačními háky na kryty kabelových kanálů či bez nich
  • Modré svorky vhodné pro aplikace Ex i
  • Snadné zkoušení pomocí zkušebního otvoru pro zkušební zástrčky Ø 2,3 mm (0,091")
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Přípojky stínění

Systém přípojek stínění WAGO zajišťuje účinné stínění proti elektromagnetickému rušení. Spolehlivě svádí vysokofrekvenční rušivý proud a zajišťuje tak nejlepší elektromagnetickou kompatibilitu strojů a systémů.

Přednosti:

  • K dispozici jsou svěrací třmeny stínění, držáky přípojnic a široké spektrum příslušenství
  • Svěrací třmeny stínění s pružinou pro optimální kontakt se stíněním a stínicí účinek
  • Různé způsoby upevnění na přípojnice, montážní desky nebo speciálně děrované DIN lišty
  • Flexibilní montáž vertikálních nebo horizontálních držáků přípojnic, možnost variabilního výškového nastavení

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

Značení

Popisování skříňových rozvaděčů

Lepší přehlednost, rychlejší údržba: Správné značení se vám mnohonásobně vyplatí. WAGO nabízí řadu řešení pro popisování vašich komponent.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Připojovací technika

Průkopnická připojovací technika

Pružinová připojovací technika je standard, který přináší vyšší bezpečnost a nižší náklady: Připojovací systém s nulovými nároky na údržbu, který splní veškeré potřeby, nabízí WAGO už od roku 1951.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg