[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Úvodní stránka", "item": "https://www.wago.com/cz" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkty", "item": "https://www.wago.com/cz/produkty" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Propojovací technika", "item": "https://www.wago.com/cz/propojovaci-technika" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Řadové svorky", "item": "https://www.wago.com/cz/propojovaci-technika/poznejte-radove-svorky" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Zásuvné řadové svorky", "item": "https://www.wago.com/cz/propojovaci-technika/poznejte-radove-svorky/zasuvne-radove-svorky" } ] } [{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/propojovaci-technika","name":"Propojovací technika","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/propojovaci-technika/poznejte-radove-svorky","name":"Řadové svorky","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/propojovaci-technika/poznejte-radove-svorky/zasuvne-radove-svorky","name":"Zásuvné řadové svorky","linkClass":"active","categoryCode":null}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Modulární systémy pro univerzální zapojení: X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM

Zásuvné řadové svorky WAGO X-COM®-SYSTEM, X-COM® S-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM-MINI se používají především ve skříňových rozvaděčích a řídicích aplikacích (např. v drážních systémech). Představují kombinaci řadových svorek a konektorů. Přesvědčí vás časovou i cenovou nenáročností systémového zapojování během výroby, montáže, provozu i údržby.

Přednosti

  • Předem osazené komponenty a ochrana proti chybnému zapojení šetří čas a peníze
  • Možnost zkoušení předem sestavených skupin před instalací
  • Rychlá, bezpečná a spolehlivá výměna komponent

X-COM®-SYSTEM

Charakteristickým rysem řady X-COM®-SYSTEM je obrovská rozmanitost variant. Vedle zásuvných řadových svorek obsahuje tento systém také komponenty na desky plošných spojů, pro neupevněná propojení či pro povrchovou montáž nebo instalaci do výřezu v panelu. Technika CAGE CLAMP®, prověřená miliardami zakázek, zajišťuje spolehlivé připojení ve všech oblastech použití.


Přednosti

  • Předcházejí chybám: 100% ochrana proti chybnému zapojení kódováním skupin se stejným počtem pólů
  • Mechanická ochrana pomocí blokovacích páček nebo podložek a pouzder pro odlehčení tahu
  • Snadné zkoušení pomocí otvorů na zkušební zástrčky v konektorech (zásuvkách) a základních svorkách
  • Možnost můstkového propojení konektorů (zásuvek) a základních svorek: požadovaná propojení pólů zůstávají zachována i po odpojení zástrčky
  • Návrhové hodnoty 500 V / 32 A představují cenově výhodnou alternativu konektorů pro velké zatížení

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM® S-SYSTEM

Svorky X-COM® S-SYSTEM jsou k dispozici ve dvou různých šířkách: 3,5 mm / 0,138" (řada 2020) a 5,2 mm / 0,205" (řada 2022). Systém je kompatibilní s našimi řadovými svorkami TOPJOB® S a jejich širokým sortimentem příslušenství například pro můstkové propojování a značení.

Přednosti

  • Připojení vodičů do 1,5 mm2 (16 AWG) ke svorce o šířce pouze 3,5 mm (0,138") a do 4 mm2 (12 AWG) ke svorce o šířce pouze 5,2 mm (0,205")
  • Rychlé zapojování plných a vícedrátových vodičů i jemně laněných vodičů s dutinkou díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP®
  • Kódování skupin se stejným počtem pólů předchází chybnému zapojení
  • Zajištění konektorů (zásuvek) pomocí blokovacích páček a podložek pro odlehčení tahu
  • Multifunkční můstky (např. příčné můstky pro nepřerušované propojování) umožňují vyřešit jakoukoli propojovací úlohu
  • Dvě propojovací řady s otvory pro můstky pro rozmanité možnosti propojení
  • Jasná identifikace pomocí víceřádkových popisovacích pásků a štítků WMB
xcom_2000x2000px.jpg

Systémové zapojování až do prostředí s nebezpečím výbuchu

Zásuvné řadové svorky WAGO X-COM® S-SYSTEM jsou k dispozici také s atestem pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto varianty nabízejí typ ochrany nA a jsou schválené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2.

Přednosti

  • Rychlá a spolehlivá výměna v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. na těžebních plošinách na moři) – 100% ochrana proti chybnému zapojení a nebezpečnému dotyku
  • Kratší blokovací páčky zvyšují bezpečnost, protože znesnadňují náhodné odpojení
  • Svorky ze systému X-COM® S-SYSTEM pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou navržené a certifikované pro vodiče s maximálním průřezem 4 mm2 (12 AWG) a pro jmenovitý proud až 20 A.

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Všechny produkty

Poznejte rozmanitost systému X-COM®.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb:

Elektrická propojovací technika

Průkopnická připojovací technika

Pružinová připojovací technika je standard, který přináší vyšší bezpečnost a nižší náklady: Připojovací systém s nulovými nároky na údržbu, který splní veškeré potřeby, nabízí WAGO už od roku 1951.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Přehledné popisování skříňových rozvaděčů

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg