Obj. č. 857-640

Modul časového relé; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Mezní trvalý proud 6 A; Drážní aplikace; Multifunkční/vícečasové; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm

Modul časového relé; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Mezní trvalý proud 6 A; Drážní aplikace; Multifunkční/vícečasové; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm
Čekejte, prosím...
Modul časového relé; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Mezní trvalý proud 6 A; Drážní aplikace; Multifunkční/vícečasové; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Technické údaje
Bezpečnost a ochrana
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Normy a předpisy
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy