Obj. č. 857-1430

Modul s optočlenem; 2×; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 3–31,2 V; Mezní trvalý proud 3 A; 2vodičové připojení; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Světle šedá

Modul s optočlenem; 2×; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 3–31,2 V; Mezní trvalý proud 3 A; 2vodičové připojení; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Modul s optočlenem; 2×; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 3–31,2 V; Mezní trvalý proud 3 A; 2vodičové připojení; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Technické údaje
Bezpečnost a ochrana
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Normy a předpisy
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy