Obj. č. 857-1432

Modul s optočlenem; 2×; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 9–60 V; Mezní trvalý proud 0,5 A; 2 přepínací kontakty; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Světle šedá

Modul s optočlenem; 2×; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 9–60 V; Mezní trvalý proud 0,5 A; 2 přepínací kontakty; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Modul s optočlenem; 2×; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 9–60 V; Mezní trvalý proud 0,5 A; 2 přepínací kontakty; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti