Obj. č. 859-744

Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 12–48 V; Rozsah výstupního napětí 3–53 V DC; Mezní trvalý proud 4 A; 2vodičové připojení; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá

Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 12–48 V; Rozsah výstupního napětí 3–53 V DC; Mezní trvalý proud 4 A; 2vodičové připojení; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá
Čekejte, prosím...
Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 12–48 V; Rozsah výstupního napětí 3–53 V DC; Mezní trvalý proud 4 A; 2vodičové připojení; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti